SILVYN® CNP NPT

SILVYN® CNP kablo kanalı rakoru nikel kaplı pirinçten üretilmiştir ve SILVYN® CNP ile kullanıma yöneliktir

Kimyasallara dayanıklıKorozyona dayanıklıMekanik dayanım

CE

Ürün kodu Nominal boyutSW wrench size mmToplam uzunluk mmSILVYN® CNP için uygunAdet / Paket
55500460
2"821012"1
55500410
1/2"32661/2"1
55500420
3/4"39663/4"1
55500430
1"45731"1
55500440
1 1/4"59871 1/4"1
55500450
1 1/2"67871 1/2"1

Faydalar

  • Alev geciktirici
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Yüksek mekanik gerilme için
  • Yüksek kimyasal direnç

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Robot yapımı
  • Otomat makinesi yapımı
  • İhracatçılar

Ürün yapısı

  • Ana gövde galvaniz yüzeyli döküm çelikten üretilmiştir. İç kovan poliamidden üretilmiştir ve boruya geçmektedir. İç kovandeki özel profil rakor somunu ile kablo kanalı içine sıkıştırılır
  • O-halkası ve kontra somun dahil

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Malzeme

  • Gövde: galvanizli çelik döküm satıh
    Dahili kovan: PA

Koruma sınıfı

  • IP 67

Sıcaklık aralığı

  • -45 °C ila +105 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.