SILVYN® CNP
SILVYN® CNP, PVC iç kablo kanallı ve naylon ceketli, sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır, UL/CSA onaylıdır
Faydalar
- Mekanik gerilmeye karşı koruma
- Sıvılara karşı koruma sağlar
- Bükülebilir
- Son derece yüksek yağ ve asit direnci
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Robot yapımı
- Otomat makinesi yapımı
- İhracatçılar
Ürün yapısı
- PVC iç boru
- Naylon örgü
- Plastik dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum
Sertifikalar
- UL 1660
Renk seçeneği
- Turuncu
Malzeme
- Naylon ile PVC bileşimi
Koruma sınıfı
- IP 67
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +60 °C
CSA: -18 °C ila +75 °C
Kısa süre: en fazla +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.