SILVYN®coupler
SILVYN® bağlaştırıcı, iki dişi birleştirmek için kullanılan metrik bir bağlaştırıcıdır
Faydalar
- Montajı kolay
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Bütün boruların isteğe bağlı uzatması
Uygulama alanı
- Şununla birlikte:
- Tüm metrik boru rakorları
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
- ETIM 5.0 Class-Description: Genişletme/Daraltma
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000938
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Genişletme/Daraltma
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
Sıcaklık aralığı
- Kullanılan rakorlara bağlı olarak
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.