SILVYN® LGEP
SILVYN® LGEP, nikelajlı pirinçten bir vidalı kovandır
Kabloların hasar görmemesini sağlar
Faydalar
- Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Alandan tasarruf
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Kanal sonu kapağı
- Eğer kanal montajı yapılmamışsa
- Yüksek mekanik stresli uygulamalar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
Koruma sınıfı
- IP 40
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +300 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.