SILVYN® SSU
Faydalar
- Yüksek gerilme dayanımı
- Esnek
- Yüksek mekanik gerilme için
- Isı dayanımlı
Uygulama alanı
- Ölçüm teknolojisi
- Fabrika mühendisliği
- Yüksek mekanik stresli uygulamalar
Ürün özellikleri
- Prensip olarak düşük yangın tehlikesi
Ürün yapısı
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
Not
- SILVYN® SSU 10 agraf profilli SILVYN® SSUE 10 + 12 agraf profilli
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Malzeme
- Galvaniz kaplı çelik
Sıcaklık aralığı
- -100°C ila +300°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.