SILVYN® LGEF-M
SILVYN® LGEF-M, sabit tesisatlara yönelik metrik dişli paslanmaz çelik bir kablo kanalı ek parçasıdır
Faydalar
- Sabit uygulamalar için
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Alandan tasarruf
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Yüksek mekanik stresli uygulamalar
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- Altıgen bilezik
- Kapak somunu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Malzeme
- Nikel kaplamalı pirinç
- Paslanmaz çelik AISI 316
Koruma sınıfı
- IP 40
Sıcaklık aralığı
- -100 °C ila +400 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.