SILVYN® HFX-V0

Bir kez katlanmış, dik cidarlı poliefin kaplama

SILVYN® HFX-V0 sıvıya karşı yalıtılmış, kimyasallara dayanıklı, minimum duman gazı içeren, bir kez katlanmış metal koruma hortumlu ve bir PUR dış kaplamaya sahip koruyucu hortumdur

Hazard Level: HL 2

RayDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMekanik dayanımYağlara dayanıklıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımıUV-dayanımSu geçirmez

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)PU (m)
SILVYN® HFX-V0
64400248
5/16"10.1 x 14.46530
64400241
3/8"12.6 x 17.88530
64400253
1/2"16.0 x 21.111030
64400242
3/4"21.0 x 26.414030
64400243
1"26.5 x 33.117030
64400244
1 1/4"35.1 x 41.821515
64400245
1 1/2"40.3 x 47.825015
64400246
2"51.6 x 59.930015

Faydalar

  • Esnek koruyucu hortum tasarımı küçük bükme yarı çaplarına olanak verir ve kuru ve nemli mekanlarda veya açıkta yerin kısıtlı olduğu durumlarda yerden tasarruf ettiren döşeme için idealdir
  • Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
  • Sıvı geçirmez

Uygulama alanı

  • Raylı araçlarda ve otobüslerde, sabit kablo tesisatları ve hareketlerin sınırlı olacağı hesaplanan uygulamalar için kullanılmak üzere
  • Yağlı ortamlarda ve yüksek ortam sıcaklığına sahip alanlarda da kullanılabilir

Ürün özellikleri

  • UV-dayanımı
  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • Yüksek mekanik ve kimyasal direnç

Ürün yapısı

  • Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
  • PUR dış kılıf

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL2

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PUR kılıflı metal
  • UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Sıcaklık aralığı

  • -50°C ila +105°C
    kısa süreli +125°C'ye kadar

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.