SILVYN® COMPACT PG

Çeşitli tiplerde, kompak ölçülü, nikel kaplı pirinçten vidalı bağlantı

SILVYN® COMPACT PG - IP67 koruma sınıfı sunan nikel kaplı ve cilalı yüzeyli pirinç bir kablo kanalı ek parçası

Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Mekanik dayanımDüşük ağırlıkAlan gereksinimiSağlamIsı dayanımı

CE

Ürün kodu PG boyutuSILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX için uygunSILVYN® HIPROJACKET için uygundurAdet / Paket
SILVYN® COMPACT PG
61803816
113/8"1310
61803817
13,53/8"-10
61803818
161/2"1610
61803819
213/4"225
61803820
291"255
61803821
361 1/4"352
61803822
421 1/2"382
61803823
482"512
SILVYN® COMPACT 90° PG
61803824
113/8"1310
61803825
13,53/8"-10
61803826
161/2"1610
61803827
213/4"225
61803828
291"255
61803829
361 1/4"352
61803830
421 1/2"382
61803831
482"512

Faydalar

  • Yerden tasarruf sağlayan uygulama
  • Yüksek mekanik gerilme için
  • Yüksek gerilme mukavemeti
  • Korozyona dayanıklı

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX için uygun
  • Makine Mühendisliği
  • Demiryolu uygulamaları

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi
  • Altıgen bilezik
  • Yivli kovan
  • Kapak somunu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Norm references / Approvals

  • UL 514B

Malzeme

  • Gövde: nikel kılıf pirinç
    Sızdırmazlık: poliamid
    O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 67

Sıcaklık aralığı

  • -45 °C ila +105 °C

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.