SILVYN® LTP
Faydalar
- Sıvılara karşı koruma sağlar
- Yüksek gerilme dayanımı
- Sağlam
- Ezilmeye karşı yüksek direnç
- Yağ ve asitlere karşı oldukça dayanıklıdır, UV ışınlara karşı dayanıklı
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Dış mekan
- Transformatör yapımı
- Demiryolu uygulamaları
- Kağıt endüstrisi
Ürün yapısı
- Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
- Plastik dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Çelik, galvanizli
PVC kılıf
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +105 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.