SILVYN® COMPACT M
Çeşitli tiplerde, kompak ölçülü, nikel kaplı pirinçten vidalı bağlantı
SILVYN® COMPACT M, IP67 koruma sınıfı sunan nikel kaplı ve cilalı yüzeyli pirinç bir kablo kanalı ek parçasıdır
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Faydalar
- Yerden tasarruf sağlayan uygulama
- Yüksek mekanik gerilme için
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Korozyona dayanıklı
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX için uygun
- Makine Mühendisliği
- Demiryolu uygulamaları
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- Altıgen bilezik
- Yivli kovan
- Kapak somunu
Not
- PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Norm referansları / Onaylar
- UL 514B
Talep üzerine
- Paslanmaz çelik üretim mümkündür
Malzeme
- Gövde: nikel kılıf pirinç
Sızdırmazlık: poliamid
O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 66
IP 67
Sıcaklık aralığı
- -45 °C ila +105 °C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.