PROTECT Box daralan makaron kutusu
Pratik bir kutuda sunulan büzülebilen plastik hortum, özellikle küçük tüketiciler için uygundur.
İnce duvarlı
Faydalar
- Esnek
- Mükemmel fiziksel ve mekanik özellikler
- Kuzey Amerika ve Kanada'da kullanım için onaylı
Uygulama alanı
- İzolasyon, koruma ve kablo demetleme
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
Ürün özellikleri
- Aleve dayanıklı (renk hariç: saydam)
- Silikon içermez
- UV dayanıklı (sadece renk: saydam)
Norm referansları / Onaylar
- UL224 onaylı (renk hariç: saydam)
- UL Dosya No: E476215 (renk hariç: saydam)
Not
- Motor yağlarına karşı dayanıklı değildir
Dahil
- Kolay depolama için istiflenebilir kutular
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum
Talep üzerine
- Diğer renkler talep üzerine sunulur
Not
- Tek panelli/ince cidarlı
- Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Bilgi
- Büzülme oranı: 2:1
Renk seçeneği
- Siyah Transparan Yeşil-sarı
Malzeme
- Işınlanmış Polyolefin
Sıcaklık aralığı
- -55 °C ila +135 °C
- Büzülme sıcaklığı: +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.