Büzüşmeli hortum PROTECT-HF
Büzüşmeli hortum halojen içermez ve bu nedenle özellikle kamusal binalar, havaalanları, hastaneler vb. gibi ortamlarda kullanım için uygundur. Büzüşmeli hortum PROTECT-HF RW, ayrıca demiryolu ruhsatına sahiptir.
- İnce duvarlı
- Halojen içermeyen
Faydalar
- Esnek
- Halojensiz ürünler yangın durumunda aşındırıcı veya zehirli gazların oluşmasına yol açmaz, zor tutuşur, yangını iletme gücü azdır ve çok az duman üretirler
- PROTECT-HF RW: İşaretleme amacıyla düzleştirilebilir, demiryolu uygulamaları için uygundur
Uygulama alanı
- İzolasyon, koruma ve kablo demetleme
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
- PROTECT-HF RW: Demiryolu uygulamaları ve işaretleme için
Ürün özellikleri
- Halojensiz
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Tutuşması zor
- Silikon içermez
- UV dayanıklı (sadece renk: saydam)
Norm referansları / Onaylar
- PROTECT-HF / Box: Tutuşabilirlik sınıfı FMVSS 302
- PROTECT-HF RW: Tutuşabilirlik sınıfı ASTM D 635-HB, demiryolu normları (BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3 uyarınca araç sınıfı 1A), Boeing BSS 7239 malzeme yanma durumunda zehirli gaz oluşumu M7
Dahil
- PROTECT-HF Box: Kompakt, pratik çözme kutusu
- PROTECT-HF: Her biri 1,22 m parçalık plastik poşet
- PROTECT-HF RW: Bobin üzerinde gönderilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum
Talep üzerine
- Diğer renkler talep üzerine sunulur
Not
- Tek panelli/ince cidarlı
- Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Bilgi
- Büzülme oranı: 2:1
Renk seçeneği
- Siyah, yeşil-sarı, sarı, beyaz
Malzeme
- Polyolefin
Sıcaklık aralığı
- Büzülme sıcaklığı: +90 °C
- PROTECT-HF / Box: -30°C ila +105°C PROTECT-HF RW: -55°C ilâ +105°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.