HOTY ısıyla daralan makaron
Kabloları korumak ve izole etmek için PVC'den üretilmiş uygun fiyatlı HOTY ısıyla daralan makaron, alev geciktirici, siyah model UV dirençli, daralma oranı: 2:1.
İnce duvarlı
Faydalar
- Uygun Fiyat
- Hava koşullarına uygun ve uv dayanımlı
- Alev geciktirici
- Güvenli nakliye, düşük basınç ile emniyete alınır
Uygulama alanı
- İzolasyon, koruma ve kablo demetleme
Norm referansları / Onaylar
- UL94 VO uyarınca alev geciktirici
Not
- Depolama sıcaklığı: maks. +18 °C
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum
Not
- Tek panelli/ince cidarlı
- Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Bilgi
- Büzülme oranı: 2:1
Renk seçeneği
- Siyah (UV ışınlarına karşı dayanıklı)
Malzeme
- PVC
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +90 °C
- Büzülme sıcaklığı: +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.