PROTECT Set Isıyla daralan makaron seti
Shrink tube PROTECT Set contains an assortment of common shrinking tube sizes of PROTECT in an handy box. Set is mainly used for repair and maintenance purposes.
Faydalar
- PROTECT daralan makaronlarla birlikte küçük bir hava tabancası da içeren kullanışlı plastik kit
Uygulama alanı
- Bakım ve onarım, araştırma ve geliştirme ile küçük seri üretimler için idealdir
Ürün özellikleri
- Aleve dayanıklı (renk hariç: saydam)
- Silikon içermez
- UV dayanıklı (sadece renk: saydam)
Norm referansları / Onaylar
- UL224 onaylı (renk hariç: saydam)
- UL Dosya No: E476215 (renk hariç: saydam)
Not
- Motor yağlarına karşı dayanıklı değildir
Dahil
- Pratik çantada makoron seti
- Genel ölçülerde çeşitli tiplerde PROTECT ısıyla daralan makaronlar
- Content:
50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 BK
50x 50 mm Shrink tube PROTECT 1,6/0,8 TR
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 BK
50 x 50 mm Shrink tube PROTECT 2,4/1,2 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 TR
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 YE
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 3,2/1,6 WH
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BK
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 TR
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 YE
10 x 50 mm Shrink tube PROTECT 4,8/2,4 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 WH
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 YE
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 6,4/3,2 BU
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BK
15 x 50 mm Shrink tube PROTECT 9,5/4,7 BU
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 BK
20 x 50 mm Shrink tube PROTECT 12,7/6,4 RD
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BK
5 x 100 mm Shrink tube PROTECT 19,1/9,5 BU
5 x 180 mm Shrink tube PROTECT 25,4/12,7 BK
1 x HOT GUN
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum
Not
- Tek panelli/ince cidarlı
- Dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Bilgi
- Büzülme oranı: 2:1
Malzeme
- Işınlanmış Polyolefin
Sıcaklık aralığı
- -55 °C ila +135 °C
- Büzülme sıcaklığı: +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.