PROTECT-C Daralan makaron
İçten yapıştırmalı PROTECT-C büzüşen makaron özellikle kimyasal açıdan zorlayıcı uygulamalar için düşünülmüştür. Büzülme oranı: 3:1.
Çift duvarlı
Faydalar
- Kimyasallara dayanıklı
- Yüksek mekanik dayanım
- Hava koşullarına uygun
- Yüksek büzülme oranı ve yapışkan kılıf
Uygulama alanı
- Korozyona ve neme karşı koruma ve yoğun konturlu bileşenler için özellikle uygundur
Ürün özellikleri
- Plastik, kauçuk, neopren, çelik ve polietilen yapışkan astar bağlar
- Silikon içermez
- UV-dayanımı
Dahil
- 0.6 m'lik birimler içeren plastik çanta
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum
Not
- Çift cidarlı
- Dielectric dayanımı: 15 kV/mm
Bilgi
- Büzülme oranı: 3:1
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- İçinde termoplastik yapışkan kılıf olan çapraz-bağlı değiştirilmiş poliolefin
- Silikon, Kadmiyum ve Kurşun içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -55 °C ila +110 °C
- Büzüşme sıcaklığı: > 100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.