TEB ısıyla daralan manşon
Yapışkan iç kaplamalı TEB kol manşonları, kablo eklerinin yalıtılması ve kapatılması için kullanılabilir.
Faydalar
- İç kısımda termoplastik yapışkanlı kılıf sayesinde güvenli sızdırmazlık
- Kimyasallar ve çözücülere karşı dayanım
- Yüksek gerilme mukavemeti ve mekanik koruma sağlar
Uygulama alanı
- Kablo eklerinin yalıtımı ve contalaması
Tasarım
- Çift cidarlı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001170
- ETIM 5.0 Class-Description: Birleştirme ve çatallama manşonu (garnitürü)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001170
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Birleştirme ve çatallama manşonu (garnitürü)
Genel
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
Bilgi
- Büzülme oranı: > 2:1
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- İçinde termoplastik yapışkan kılıf olan çapraz-bağlı değiştirilmiş poliolefin
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -55 °C ila +100 °C
- Büzülme sıcaklığı: +120 °C
- 1. çekmeden sonra +/- %10; 2. çekmeden sonra +/- %20
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.