TEC sızdırmazlık kapağı
TEC sealing caps with adhesive coating inside can be used for insulating and sealing of cable splices.
Faydalar
- İç kısımda termoplastik yapışkanlı kılıf sayesinde güvenli sızdırmazlık
- Kimyasallar ve çözücülere karşı dayanım
- Yüksek gerilme mukavemeti ve mekanik koruma sağlar
Uygulama alanı
- Nem ve kirletici sızıntılarına karşı kablo uçlarının sızdırmazlığı için
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000218
- ETIM 5.0 Class-Description: Isıyla daralan sonlandırma başlığı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000218
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen uç başlığı
Genel
- UV ışınlarına karşı dayanıklı
- Çift cidarlı
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- İçinde termoplastik yapışkan kılıf olan çapraz-bağlı değiştirilmiş poliolefin
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -55 °C ila +100 °C
- Büzülme sıcaklığı: 135 °C
- 1. çekmeden sonra +/- %10; 2. çekmeden sonra +/- %20
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.