PROTECT-M/PROTECT-T Daralan makaron
TBW/TBM ısıyla daralan makaron 3:1 kalın/orta duvarlı bir makaron borudur ve özellikle su altı ile yer altı gibi zorlu ortam uygulamalarına uygundur.
Orta / kalın duvarlı
Faydalar
- Su altında kullanma ve doğrudan gömme gibi uygulamaların zorlu mekanik koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır
- Aşınma, korozyon ve kimyasallara karşı yüksek direnç
- Hava koşullarına uygun
Uygulama alanı
- Sürekli kullanımda 600 V, 90 °C alçak gerilim uygulamaları için kalın ve orta kalınlıkta cidarlı makaronlar
- Alçak gerilim güç uygulamalarında kablo birleşme yerleri ve sonlandırmalarının korunması için ideal
Ürün özellikleri
- Plastik, kauçuk, neopren, çelik ve polietilen yapışkan astar bağlar
- Silikon içermez
- UV-dayanımı
- Halojensiz
Dahil
- 1.0 m'lik birimler içeren plastik çantalar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000217
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum
Not
- PROTECT-M: orta cidarlı PROTECT-T: kalın cidarlı
- Dielectric dayanımı: 15 kV/mm
Bilgi
- Büzülme oranı: 3:1
Renk seçeneği
- Siyah
Malzeme
- İçinde termoplastik yapışkan kılıf olan çapraz-bağlı değiştirilmiş poliolefin
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
- Büzülme sıcaklığı: +110 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.