SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL, ara kilitli profili ve PVC ceketiyle UL/CSA onaylı sıvı geçirmez bir kablo kanalıdır

Mekanik dayanımSağlamIsı dayanımıSu geçirmezOnay sertifika çeşitleri

CE

Ürün kodu Nominal boyutİÇ x DÇ mmBükülme yarıçapı (mm)PU (m)
SILVYN® HTDL
61814190
3/8"-8560
61814200
1/2"-11060
61814210
3/4"-14045
61814220
1"-17030
61814230
1 1/4"-21515
61814240
1 1/2"-25015
61814250
2"-30015

Faydalar

  • Sıvılara karşı koruma sağlar
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Sağlam
  • Ezilmeye karşı yüksek direnç

Uygulama alanı

  • Makine Mühendisliği
  • Fabrika mühendisliği
  • Transformatör yapımı
  • Demiryolu uygulamaları
  • İhracatçılar

Ürün yapısı

  • Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
  • Plastik dış kılıf

Not

  • Topraklama için 3/8" ten 1 1/4" e kadar sürekli bakır iletkene sahiptir.Dayanıklı iç metal kılıf galvanizli çelik şeritten imal edilmişt olup dış plastik kılıfsı ısıya ve güneş ışınlarına dayanıklıdır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum

Norm references / Approvals

  • UL 360
  • NEC 501-4B

Renk seçeneği

  • Siyah

Malzeme

  • PVC bileşimi kılıflı metal

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +105 °C
    Kısa süre: en fazla +120 °C

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • 1 1/2″ ve 2″ boyutları bakır iletkenler olmadan
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.