SILVYN® SEALING WASHER
Uygulama alanı
- Mahfazanın güvenli bir biçimde contalanması için. Vidalı bir bağlantının veya benzeri parçaların bağlantı dişinin yağa, toza ve suya karşı korunması.
Ürün özellikleri
- Her iki taraftan da nervür yalıtımını arttırmak.
- Yağlara karşı dayanıklı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Sızdırmazlık contası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001181
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Conta
Renk seçeneği
- mavi
Malzeme
- Polyester Elastomer
Koruma sınıfı
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Sıcaklık aralığı
- -50 °C ila +135 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.