SILVYN® FCE-V0
Bir kez katlanmış, ince cidarlı poliefin kaplamalı metal koruyucu hortum
SILVYN® FCE-V0, bir kez katlanmış çelik profilli ve kaliteli poliüretan kaplamalı, spiral sarımlı bir metal koruma hortumudur
Hazard Level: HL 2
Faydalar
- Esnek koruyucu hortum tasarımı küçük bükme yarı çaplarına olanak verir ve kuru ve nemli mekanlarda veya açıkta yerin kısıtlı olduğu durumlarda yerden tasarruf ettiren döşeme için idealdir
- Yağ, petrol, asitler ve greslere karşı yüksek direnç
- Sıvı geçirmez
Uygulama alanı
- Raylı araçlarda ve otobüslerde, sabit kablo tesisatları ve hareketlerin sınırlı olacağı hesaplanan uygulamalar için kullanılmak üzere
- Yağlı ortamlarda ve yüksek ortam sıcaklığına sahip alanlarda da kullanılabilir
Ürün özellikleri
- UV- direnci
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
- Yüksek mekanik ve kimyasal direnç
Ürün yapısı
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
- PUR dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL2
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PUR kılıflı metal
- UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı
Sıcaklık aralığı
- -50°C ila +105°C
kısa süreli +125°C'ye kadar
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
