SILVYN®UI 511 Insert set

SILVYN® UI Ara Parçası Seti - SILVYN® UI 511 için ara parçası seti

Kabloların hasar görmemesini sağlar

DayanıklılıkIsı dayanımı

Ürün kodu Nominal boyutSILVYN® UI 511 için uygunAdet / Paket
617980915/16"5/16"10
617980963/8"3/8"10
617980971/2"1/2"10
617980923/4"3/4"5
617980931"1"5
617980941 1/4"1 1/4"2
617980901 1/2"1 1/2"2
617980952"2"2

Faydalar

  • Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller

Uygulama alanı

  • Kanal sonu kapağı
  • Eğer kanal montajı yapılmamışsa
  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® UI 511

Ürün özellikleri

  • Tüm sonlandırıcılar boru ucunda tam kapama sağlar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı

Malzeme

  • Nikel kaplamalı pirinç

Sıcaklık aralığı

  • -55 °C ila +260 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.