SILVYN® UI COMPACT M
SILVYN® UI COMPACT M, SILVYN® UI 511 ile birlikte kullanılan nikel kaplı pirinç bir kablo kanalı ek parçasıdır
Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Faydalar
- Yüksek kimyasal direnç
- Yüksek mekanik gerilme için
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Korozyona dayanıklı
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® UI 511
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- Altıgen bilezik
- Yivli kovan
- Kapak somunu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme
- Paslanmaz çelik AISI 304
DW no. 1.4301 - Nikel Kaplı pirinç
Koruma sınıfı
- IP 40
Sıcaklık aralığı
- -45°C ila +105°C (O-ring ile)
-55°C ila +260°C (O-ring olmadan)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.