SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK GPZ - entegre kablo gerilme önleyicili, PG kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için

Geniş sıkma aralığıMontaj süresiOptimum destek elemanıIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CELLOYDSRUVDE

Ürün kodu PG boyutuSıkma aralığı mmSW wrench size mmThread length mmNet açıklık(mm)Konduit dış çap Ø (mm)SILVYN® RILL için uygunAdet / Paket
SILVYN® KLICK-GPZ gri
61801120
7-1687-1020
61801130
9-1888-1320
61801140
11-21810-1620
61801200
13,5-21911-1620
61801202
13,5-24912-1820
61801150
16-271014-2110
61801160
21-341120-2810
61801170
29-401125-3410
61801180
36-551332-4210
61801190
48-651444-5410
SILVYN® KLICK-GPZ siyah
61801125
7-1687-1020
61801135
9-1888-1320
61801145
11-21810-1620
61801205
13,5-21911-1620
61801215
13,56.0 - 12.02491218.51820
61801155
16-271014-2110
61801165
21-341120-2810
61801175
29-401125-3410
61801185
36-551332-4210
61801195
48-651444-5410

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Sökmesi kolay
  • İlaveten gerginlik giderme
  • İlaveten sızdırmazlık

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robot yapımı
  • Kablolara ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır

Norm references / Approvals

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • PG bağlantı dişi
  • Kablo rakorları
  • Dahili dolgulu gövde
  • Geçme kovan ile üst kısım

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Renk seçeneği

  • Gri (RAL 7031)
    Siyah (RAL 9011), UV dirençli

Malzeme

  • PA6

Koruma sınıfı

  • IP 68
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +115 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.