SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK NPT

Montaj süresiIsı dayanımıOnay sertifika çeşitleri

CELLOYDSVDEcRUusGGVS

Ürün kodu Nominal boyutToplam uzunluk mmThread length mmNet açıklık(mm)Konduit dış çap Ø (mm)SILVYN® RILL için uygunAdet / Paket
61800705NPT 1/4"3411,5710.01050
61800715NPT 3/8"37121013.01350
61800725NPT 3/8"391212,515.81650
61800745NPT 1/2"43,5131721.22150
61800755NPT 3/4"47,5142128.52825
61800765NPT 1"521627,534.53425
61800775NPT 1 1/4"771836,542.54225
61800784NPT 1 1/2"891842,554.55410
61800785NPT 2"922148,554.55410

Faydalar

  • Hızlı montaj
  • Sökmesi kolay
  • Yüksek gerilme dayanımı
  • Yüksek sızdırmazlık performansı
  • Döndürülebilir

Uygulama alanı

  • Koruyucu boru ile birlikte:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Robot yapımı
  • Döndürme uygulamaları

Norm references / Approvals

  • UL DOSYA NUMARASI E308201

Ürün yapısı

  • NPT bağlantı dişi
  • Dahili dolgulu gövde
  • Geçme kovan ile üst kısım

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Renk seçeneği

  • Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme

  • PA6
  • Halojen içermeyen

Koruma sınıfı

  • IP 68
  • IP 69

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +115 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.