SILVYN® KLICK-V
SILVYN® KLICK-V - SILVYN® KLICK-S kablo kanalı tutucusu için bağlantı parçası
Faydalar
- Çeşitli kanal tutucuyu birbirine bağlar
Uygulama alanı
- SILVYN® KLICK- S ile birlikte
- SILVYN® KLICK S
Ürün özellikleri
- SILVYN® KLICK S'ye sıkıca uyar
Ürün yapısı
- Bağlantı pimi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9011), UV dirençli
Malzeme
- PA6
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +105°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.