SILVYN® KLICK-Y
Faydalar
- Hızlı montaj
- Sökmesi kolay
- Yüksek gerilme dayanımı
- Farklı kablo kanalı boyutlarının kolay kombinasyonu
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- SILVYN® RILL kablo kanalları için Y-dağıtıcı
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- 3 x kablo kanalı bağlantısı
- 2 x M5 vida ile sabitlemek için montaj deliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Oluklu hortum kupleri
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001172
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Oluklu hortum bağlantı parçası
Talep üzerine
- Daha fazla ebat / kombinasyon
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9011), UV dirençli
Malzeme
- PA6
- Halojen içermeyen
Koruma sınıfı
- IP 68
- IP 69
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +115 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.