SILVYN® KSE
SILVYN® KSE - entegre elektromanyetik uyumluluk blendajlı, PG dişli kablo kanalı ek parçası, SILVYN® RILL için
Faydalar
- Hızlı montaj
- İlaveten gerginlik giderme
- İlaveten sızdırmazlık
- En uygun ekran bağlantısı (EMC)
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Ekranlı kablolara ve tellere ek koruma gereken alanlarda kullanılır
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
- EMC kablo rakoru
- Dahili dolgulu gövde
- Geçme kovan ile üst kısım
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Poliamid
Nikel kılıflı pirinç
Koruma sınıfı
- IP 68
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +115 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.