SILVYN® KLICK GPZ-M
SILVYN® KLICK GPZ-M - SILVYN® RILL için entegre gerilme önleyicili metrik hortum vidalı bağlantısı
Faydalar
- Hızlı montaj
- Sökmesi kolay
- İlaveten gerginlik giderme
- İlaveten sızdırmazlık
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robot yapımı
- Kablolara ve tellere gerilme önleyici ve ek sızdırmazlık sağlanması gereken alanlarda kullanılır
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- Metrik bağlantı dişi
- Kablo rakorları
- Dahili dolgulu gövde
- Geçme kovan ile üst kısım
Not
- PG dişli modelleri çevrimiçi katalogda bulabilirsiniz
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9011), UV dirençli
Malzeme
- PA6
Koruma sınıfı
- IP 68
- IP 69
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +115 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.