SILVYN® KLICK-RH
SILVYN® KLICK-RH - SILVYN® RILL için kablo kanalı tutucusu
Tek parçalı boru tutucusu
Faydalar
- Hızlı montaj
- Sökmesi kolay
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Pervaza tutturulan kanal
- Gevşek kısımlı parçaları yoktur
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Tüm uygulamalar için makine duvarlarında kablo kanallarının sabitlenmesi
Ürün özellikleri
- Darbeye dirençli poliamid
- Tek parçalı boru tutucusu
- C-profil raya montaj için uygun
- İstiflenebilir
Ürün yapısı
- Sabitlemek için M5/M6 delikli tek parçalı boru tutucusu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9011), UV dirençli
Malzeme
- PA6
- Halojen içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +115 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.