SILVYN® KLICK-S
SILVYN® KLICK-S - SILVYN® RILL için kablo kanalı tutucusu
Faydalar
- Hızlı montaj
- Sökmesi kolay
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Pervaza tutturulan kanal
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Tüm uygulamalar için makine duvarlarında kablo kanallarının sabitlenmesi
Ürün özellikleri
- Darbeye dirençli poliamid
Ürün yapısı
- Sabitlemek için M5 delikli çok parçalı boru tutucusu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9011), UV dirençli
Malzeme
- PA6
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +105°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.