SILVYN® K-EM
Faydalar
- Montajı kolay
- Yüksek sıcaklık direnci
- Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller
- Ek sızdırmazlık
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Kesişme veya uç kovanı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7031)
Siyah (RAL 9011), UV dirençli
Malzeme
- TPE-V
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.