SILVYN® HIPROJACKET AMG
SILVYN® HIPROJACKET AMG - SILVYN® HIPROJACKET için nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası
SILVYN® HIPROJACKET ile kullanım için uygun bağlantı
Faydalar
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Yüksek mekanik gerilme için
- 45° ve 90° açı optimum montaja olanak sağlar
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® HIPROJACKET
Ürün yapısı
- Bağlantı dişi metrik/PG
- Altıgen bilezik, düz/45° dirsek/90° dirsek
- Yivli kovan
- Kapak somunu
Not
- Plastik bileşenler olmadan daha yüksek bir sıcaklık aralığına ulaşılabilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Talep üzerine
- NPT bağlantı dişi
Malzeme
- Gövde: Nikel Kaplı PİRİNÇ
Sıkıştırma Halkası : Nikel kaplı pirinç
O-ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 54
- SILVYN®HIPROSILTAPE ile kullanıldığında IP 67
Sıcaklık aralığı
- -45 °C ila +105 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.