SILVYN® HIPROJACKET
Alevlere ve +1640 °C'ye kadar sıcaklıktaki sıvı metallere karşı koruma için yangına dayanıklı kablo koruma hortumu
SILVYN® HIPROJACKET, iç kısımları +1640°C'ye kadar aleve ve sıvı metale karşı koruyan, yanmaz bir koruyucu kablo kanalıdır
- Aşırı ısı darbelerine karşı benzersiz koruma
- Hazard Level: HL 3
Faydalar
- Isı dayanımlı
- Esnek
- Kablo kanalında geçici olarak %30'a kadar sıcaklığı düşürür
- SILVYN®HIPROSILTAPE ile kullanıldığında koruma sınıfı IP67 ye kadar çıkmaktadır
Uygulama alanı
- Ağır sanayi, demir ve çelik işleri, dökümhaneler, cam ve seramik işleme, kimya endüstrileri
- Çelik endüstrisi
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
- Makine Mühendisliği
- Kabloların ve tellerin aşırı ısıya maruz kaldığı alanlarda kullanılır
Ürün yapısı
- Fiberglas iç kanal
- Demir oksit silikon kaplama
Not
- Üretim nedeniyle silikon işlemesi esnasında dış kaplamada küçük hava kabarcıkları ve açıklıklar oluşabilir, ancak bunlar ürün özelliklerini etkilemez.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo izolasyon borusu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002254
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo izolasyon hortumu
Sertifikalar
- EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
NF F 16-101 I2/F1
NF EN ISO 11925-2
DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
SAE AS 1072 Type 2
Talep üzerine
- 30m paket
Renk seçeneği
- Kırmızı
Malzeme
- Demir oksit Silikon kaplama LOI 39,2 için cam elyafı
Koruma sınıfı
- SILVYN®HIPROJACKET AMG ile birlikte IP 54
- SILVYN®HIPROSILTAPE ile kullanıldığında IP 67
Sıcaklık aralığı
- -55°C to +260 °C sürekli
- +800°C yakl. 20 dak. için (alevlenme)
+800°C yakl. 20 dak. için (ışınım sıcaklığı)
+1640°C yakl. 15-30 sn. için (sıvı metalle temas)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.