SILVYN® ELU
SILVYN® ELU - Sert PVC spiralli ve farklı tasarımlı plastik spiral koruyucu kablo kanalı
Faydalar
- İçinin pürüzsüz olması sebebiyle kabloların ve tellerin kolay montajını sağlar
- Bükülebilir
- Ezilmeye dayanıklı
- SILVYN® MPC/MPC-M ile birlikte tam yalıtımlı bir sistem
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Araç yapımı
- Otomat makinesi yapımı
- İhracatçılar
Ürün özellikleri
- Esnek
- Pürüzsüz iç yüzey
- Boyutsal olarak sabit kalabilme
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- Entegre sert PVC spirali
- Değiştirilmiş yumuşak PVC kılıf
Not
- Pürüzsüz versiyon UL tanımlı değildir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Sert PVC spiralli özel yumuşak PVC kılıf
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +70 °C
- -5°C to +70°C (pürüzsüz versiyon)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.