SILVYN® MPC
SILVYN® MPC - SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT ile kullanım için kablo kanalı bağlantı parçası
Faydalar
- Çok amaçlı
- Hızlı ve kolay montaj
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (düz ve oluklu kablo kanalları)
Ürün özellikleri
- Toz koruma
- Nem koruması
- Yüksek gerilme mukavemeti ve mekanik koruma sağlar
Norm references / Approvals
- UL DOSYA NUMARASI E308201
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
- Entegre kablo kanalı bağlantılı altıgen bilezik
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım : Koruyucu plastik hortum için dişli bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001178
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
- Gri (RAL 7001)
Malzeme
- PA66
Halojensiz
Koruma sınıfı
- sarmal şekilli IP 65 , düz kanallılarda 67 + IP 68 (2bar)
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.