SILVYN® FG NM
SILVYN® FG NM mavi ceketli kablo, yiyecek-içecek endüstrisinde kullanım için sertifikalı
- Tümü plastikten kanal
- Özellikle yiyecek ve içecek endüstrisi için
Faydalar
- FDA-onaylı dış kılıf
- Smooth, blue surface makes it easy to clean
- Sıvılara karşı koruma sağlar
Uygulama alanı
- Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
- Gıda maddeleri ambalaj makineleri
- İlaç endüstrisi
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
Ürün özellikleri
- Esnek
- Boyutsal olarak sabit kalabilme
- Alev geciktirici
Norm references / Approvals
- FDA CFR 21 and NSF 51uyarınca onaylı (ABD için standart)
- ECOLAB®
Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart
Ürün yapısı
- Sert PVC iç spiral
- Özel, FDA onaylı plastik kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Sınıf -Tanım : Koruyucu plastik Hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001177
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik koruyucu hortum
Sertifikalar
- FDA CFR 21
NSF 51
Talep üzerine
- Gri ve beyaz renk temin edilebilir
Renk seçeneği
- Mavi
Malzeme
- Sert PVC spiralli özel yumuşak PVC kılıf
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +60 °C
- Kısa süre: +80 °C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.