SILVYN® HYGIENIC

The stainless steel fitting SILVYN® HYGIENIC is designed in accordance with the industrial hygiene requirements

  • Hijyenik kritik alanlar için idealdir - dayanıklı, sağlam ve güvenilir
  • Boşluklar, içi boş bölümler veya dış dişler yok, böylece gıda maddeleri üretim makinelerinde, sistemlerinde veya bileşenlerinde kirlenme riski yok

Yiyecek & İçecekMekanik ve tesisat mühendisliğiKimyasallara dayanıklıSoğuğa dirençliKorozyona dayanıklıMekanik dayanımYağlara dayanıklıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımıSu geçirmez

CE

Ürün kodu Metrik ölçüNet açıklık(mm)Uygun konduit nominal boyutuAdet / Paket
SILVYN® HYGIENIC
55510700
16 x 1,510,73/8"1
55510701
20 x 1,514,51/2"1
55510702
25 x 1,518,73/4"1
55510703
32 x 1,524,61"1
55510704
40 x 1,532,71 1/4"1
55510705
50 x 1,537,71 1/2"1
55510706
63 x 1,5492"1

Faydalar

  • İdeal temizlik sonuçları için Hijyenik Tasarım
  • Pürüzsüz yüzeyler ve kenarlarda biriken mikroorganizmaların sıvılarının oluşumunu önlemek

Uygulama alanı

  • Gıda üretim makineleri, sistemleri ve bileşenleri
  • İlaç endüstrisi
  • Makine Mühendisliği

Ürün özellikleri

  • Örneğin temizlik proseslerinde temizleme ve dezenfeksiyon malzemeleri, asitler ve kostikler gibi çok agresif medyalarda kimyasala ve ısıya yüksek dayanıklılık

Norm references / Approvals

  • DIN EN 1672-2
    Makine tasarımı için kılavuz
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Ürün yapısı

  • Materyal ve şekli, kolay ve güvenilir bir temizleme sağlar
  • Mavi conta rengi nedeniyle gıda maddelerinden açıkça ayırt edilebilir
  • Standart aletler ile montaj için yuvarlak anahtar alanlar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı

Norm references / Approvals

  • IEC EN 61386-23

Malzeme

  • Gövde : Paslanmaz Çelik (Sınıf 316)İç kısım: Nikel Kaplı pirinç
    İç conta : Polyamide 6
    Sızdırmazlık Malzemesi : Özel Elastomer

Koruma sınıfı

  • IP66
    IP67
    IP68 (2 bar)
    IP69

Sıcaklık aralığı

  • -50 °C ila +135 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.