SILVYN® FG
SILVYN® FG beyaz PVC ceketli metal kablo kanalı, yiyecek-içecek endüstrisinde kullanım için sertifikalı
Özellikle yiyecek ve içecek endüstrisi için
Faydalar
- FDA-onaylı dış kılıf
- Düz, beyaz yüzey nedeniyle temizlenmesi kolay
- Sıvılara karşı koruma sağlar
- Yüksek gerilme dayanımı
- Ezilmeye karşı yüksek direnç
Uygulama alanı
- Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
- Gıda maddeleri ambalaj makineleri
- İlaç endüstrisi
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
Ürün özellikleri
- Esnek
- Ezilmeye dayanıklı
- Darbeye dirençli
- Yüksek gerilme dayanımı
Norm references / Approvals
- FDA CFR 21 and NSF 51uyarınca onaylı (ABD için standart)
Ürün yapısı
- Pürüzlü profili olan spiral olarak sarılmış ağır metal koruyucu kablo kanalı
- Özel, FDA onaylı plastik kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Renk seçeneği
- Beyaz
- Mavi
Malzeme
- Özel plastik kılıflı elektro-galvanizli, şerit sarılmış içi çember çelikli hortum
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +60 °C
- Kısa süre: +80 °C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.