Algılanabilir Kablo bağları

The detectable feature makes this cable tie especially interesting for the food & beverage industry.

Uygun aksesuar:
Algılanabilir kablo bağı kaidesi

Yiyecek & İçecekKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenUV-dayanım

ECOLAB

Ürün kodu Ürün açıklamasıUL certificationLength x width (mm)Bundling Ø (mm)Tensile strength (N)Adet / Paket
Çelik tırnak yok/ PA 6.6
61723360
Kablo bağı Detect 98x2.5 BUhayır98.0 x 2.51.0 - 21.080.0100
61723364
Kablo bağı Detect 140x3.5 BUhayır140.0 x 3.52.0 - 32.0180.0100
61723365
Kablo bağı Detect 200x3.5 BUhayır200.0 x 3.53.0 - 50.0180.0100
61723361
Kablo bağı Detect 200x4.5 BUhayır200 x 4.53.0 - 50.0220.0100
61723366
Kablo bağı Detect 290x4.5 BUhayır290.0 x 4.53.5 - 78.0220.0100
61723362
Kablo bağı Detect 360x4.5 BUhayır360.0 x 4.53.5 - 100.0220.0100
61723363
Kablo bağı Detect 365x7.5 BUhayır365.0 x 7.58.0 - 100.0540.0100
Çelik tırnaklı (brand TY-RAP®) / PA 6.6
61723351
TY-RAP® TY523MR-NDT kablo bağlarıhayır93.0 x 2.31.5 - 16.050.0100
61723359
Kablo bağı TY-RAP TY524MR-NDThayır140.0 x 3.62.0 - 35.0160.0100
61723352
Kablo bağı TY-RAP TY525MR-NDThayır186.0 x 4.63.0 - 45.0200.0100
61723353
Kablo bağı TY-RAP TY528MR-NDThayır361.0 x 4.84.8 - 102.0220100
61723354
Kablo bağı TY-RAP TY527MR-NDThayır345.0 x 6.94.8 - 102.0540100
Çelik tırnaklı (TY-RAP®) / polipropilen
61723355
Kablo bağı TY-RAP TY523M-PDThayır92 x 2.42 - 1650100
61723356
Kablo bağı TY-RAP TY525M-PDThayır186 x 4.83.5 - 45135.0100
61723357
Kablo bağı TY-RAP TY528M-PDThayır360 x 4.83.5 - 102135.0100
61723358
Kablo bağı TY-RAP TY527M-PDThayır340 x 76 - 90270100

Faydalar

  • X-Işını ekipmanları, metal dedektörleri ve görsel denetim ekipmanları ile algılanabilen eşsiz bileşik ile algılanabilir kablo bağları
  • Ürünlerin kirlenme riskini en aza indirin
  • Mavi renk görsel algılamayı kolaylaştırır
  • HACCP EU-Direktifine ulaşmaya yardımcı
  • Poliamid tipi: alkol ve keton gibi bilinen çözücülere, yağ, gres ve benzin gibi alifatik ve aromatik hidrokarbonlara ve zayıf alkali çözeltilere karşı dayanıklıdır, ancak asitlere (zayıf veya kuvvetli), ve metalik tuzlara karşı dayanıklı değildir
    Polipropilen tipi: kimyasal temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır
    Ty-Rap® NDT: UV ışınlarına karşı dayanıklıdır

Uygulama alanı

  • Özellikle, kablo bağı montaj artıklarının (kuyrukları kesilmiş) bitmiş ürünün içine girmesi istenmediği için algılama sistemi kullanılan uygulamalarda kullanılması önerilir
  • Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
  • İlaç üretimi

Norm references / Approvals

  • Tutuşabilirlik sınıfı:
    UL 94 HB
  • Sadece çelik burunlu kablo bağları ECOLAB sertifikalıdır

Not

  • Depolama yönetmeliği: Naylon (poliamid) doğal yapısı nedeniyle dış etkilerine karşı hassastır. Optimum kullanımı elde etmek için kablo bağları makineyle ıslatılır. Bunlar bu nedenle serin ve kuru bir yerde saklanmalı ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Nemi korumak için kablo bağları, plastik torbalara ambalajlanmıştır. Bunlar, kullanıma dek kapalı kalmalıdır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı

Renk seçeneği

  • Mavi

Malzeme

  • Kaplama bölmeli poliamid 6.6 ve polipropilen
  • Halojen içermeyen ve silikon içermeyen

Sıcaklık aralığı

  • Ty-Rap® NDT: -60°C ila +85°C
    Ty-Rap® PDT ve Detect: -40°C ila +85°C
    Kurulum sıcaklığı:
    -5°C ila +60°C

  • TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.