Detectable cable tie sockets

Kablo bağı kaideleri metal detektörleri tarafından algılanabilir, bu özellik kaideyi gıda endüstrisi için ilginç kılar

Yiyecek & İçecekHalojen içermeyen

Ürün kodu Ürün açıklamasıSabitleme tipiMalzemeÇap (mm)Bağ genişliği (mm)Uzunluk x Genişlik (mm)Adet / Paket
4 girişli kaide (Resim 1)
61724100Algılanabilir Kaide XS PAvidalamaPA 6.6 metal parçalar ile33,613.0 x 13.0100
61724101Algılanabilir Kaide S PAvidalamaPA 6.6 metal parçalar ile33,620.0 x 20.0100
61724102Algılanabilir Kaide M PAvidalamaPA 6.6 metal parçalar ile4,54,828.0 x 28.0100
61724103Algılanabilir Kaide L PAvidalamaPA 6.6 metal parçalar ile4,57,638.0 x 38.0100
61724107Algılanabilir Kaide S PPvidalamaPP mit Metallanteilen33,619.1 x 19.1100
61724108Kaide Detect M PPvidalamaPP mit Metallanteilen37,629.0 x 29.0100
Küçük kaide (Resim 2)
61724104Algılanabilir küçük kaide PAvidalamaPA 6.6 metal parçalar ile34,821.2 x 10.0100
61724109Küçük kaide Detect PPvidalamaPP mit Metallanteilen4,44,819.1 x 12.71000
Yuva destekli kaide (Resim 3)
61724105Algılanabilir yuva kaidesi XS PAvidalamaPA 6.6 metal parçalar ile4,34,714.9 x 9.5100
61724106Algılanabilir yuva kaidesi S PAvidalamaPA 6.6 metal parçalar ile4,5922.2 x 15.9100
61724110Algılanabilir yuva kaidesi XS PPvidalamaPP mit Metallanteilen3,84,817.0 x 11.1100
61724111Yuva kaidesi Detect S PPvidalamaPP mit Metallanteilen5.27,623.4 x 14.2100

Faydalar

  • Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems
  • Ürünlerin kirlenme riskini en aza indirin
  • Mavi renk görsel algılamayı kolaylaştırır
  • Poliamid tipi: alkol ve keton gibi bilinen çözücülere, yağ, gres ve benzin gibi alifatik ve aromatik hidrokarbonlara ve zayıf alkali çözeltilere karşı dayanıklıdır, ancak asitlere (zayıf veya kuvvetli), ve metalik tuzlara karşı dayanıklı değildir Polipropilen tipi: kimyasal temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır
  • HACCP EU-Direktifine ulaşmaya yardımcı

Uygulama alanı

  • Plastik artıklarının son üründe bulunmaması gereken ve yabancı maddeleri algılamak için detektörlerin kullanıldığı her yerde önerilir
  • Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
  • İlaç üretimi

Norm referansları / Onaylar

  • UL 94 V-2

Dahil

  • Vidasız teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı

Renk seçeneği

  • Mavi

Malzeme

  • Kaplama bölmeli poliamid 6.6 ve polipropilen
  • Halojen içermeyen

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +85 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.