Montaj soketi,sele tipi
Faydalar
- Kompakt yapı yüksek stabiliteyi garanti eder
- Bu montaj soketinin prizma biçimindeki sırtı, torsiyonsuz sabitleme ve kabloları demet haline getirme imkanı sunar
Uygulama alanı
- Kablo bağları için sabitleme elemanları
- Vidalar veya perçinlerle sabitlemek için
- Tipik uygulama alanları: Proses kontrol sistemleri, kontrol panosu üretimi ve makine mühendisliği
Norm referansları / Onaylar
- UL 94 V-2
Dahil
- Vidalar, perçinler, vb. olmadan
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı
Renk seçeneği
- Beyaz
Malzeme
- Polyamid 6.6
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- Bu ürün ABB/Thomas & Betts firmalarının ürünüdür
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.