Alüminyum vidalı soket
TC aluminium screw socket for fastening cable ties, made of aluminium, heat resistant fastening element
Kablo bağlarını sabitlemek için vidalı aluminyum soket, ısıya dayanıklı sabitleme elemanı
Faydalar
- Konturlara uyması açısından mükemmel
- Düşük yükseklik ve düşük ağırlık
- Isı dayanımlı
- Eskimez
Uygulama alanı
- Kablo bağları için sabitleme elemanları
Dahil
- Vidasız teslim edilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı
Malzeme
- Alüminyum (3003, ASTMB-209)
Sıcaklık aralığı
- -100 °C ile +450 °C
- Bu ürün ABB/Thomas & Betts firmalarının ürünüdür
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.