CC kablo klipsi
CC cord clips fastening element for cables and conductors, self-adhesive on many surfaces
Faydalar
- Özel destek unsuru, bir ya da daha fazla kablonun izolasyondan ödün vermeksizin çabuk yerleştirilip çıkartılması için dizayn edilmiştir.
- Özel montaj hazırlıkları artık gerekli değildir
Uygulama alanı
- Kablolar ve iletkenler için sabitleme elemanları
- Naylon çift yapışkanlı klips
- Birçok kabloyu paralel döşemek için mükemmel
- 14,5 mm çapa kadar kablolar için uygundur
Norm referansları / Onaylar
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 5.0 Class-Description: Sabitleme klipsi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000127
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Sabitleme kelepçesi
Genel
- Birçok yüzey üzerinde kendinden yapışkanlı
Talep üzerine
- Talep halinde: Siyah renkli
Renk seçeneği
- Doğal renk
Malzeme
- Polyamid 6.6
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.