Kendinden yapışkanlı kablo bağı soketi
Faydalar
- Kablo takımının geçiş noktalarında çapraz montaj / çift montaj seçeneği
- İşlemesi kolay
Uygulama alanı
- Kabloların duvara sabitlenmesi için kablo bağı çentiğin içine sokulur
- Kumanda dolaplarının, motorlu araçların, ofis makinelerinin vb. kablo bağlantıları
Norm referansları / Onaylar
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
Not
- Takmak için duvarın düz ve yağsız olması gerekir
- Minimum yapıştırma süresi: 10 saniye, önerilen yapışkan kuruma süresi: 24 saat
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağları için montaj tabanı ve montaj elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000449
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için sabitleme kaidesi ve elemanı
Renk seçeneği
- Siyah
- Doğal renk
Malzeme
- Polyamid 6.6
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -15 °C to +50 °C
- Minimum çalışma sıcaklığı: +10 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.