Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 kablo bağı pensesi

TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 kablo bağı penseleri, kablo bağlarının hızla ve ekonomik bir şekilde takılabilmesini sağlar.

İyileştirilmiş Push-Ring ve optimize edilmiş bıçak ve çekme çubuğu yayı

Montaj süresiSağlam

Ürün kodu Ürün açıklamasıKablo bağları içinKablo bağı genişliği (mm)Ağırlık (kg)Adet / Paket
Ty-Gun ERG 50
62120120Ty-Gun ERG 50Plastik-0,261
62120121Ty-Gun ERG 50 yedek bıçaklarPlastik2.4 - 4.8-2
Ty-Gun ERG 120
62120125Ty-Gun ERG 120Plastik-0,2781
62120126Ty-Gun ERG 120B yedek bıçaklarPlastik--1

Faydalar

  • Rahat bir montaj duruşu için 360° döner kafa
  • Çekme gerilimi için kolay ulaşılabilen ayar çarkı, otomatik kesme mekanizması
  • Geniş ekleme açıklığı (25,4 mm) kablo bağının yerleştirilmesini kolaylaştırır
  • Ergonomik tasarım (yuvarlak yapısı) ile kullanım kolaylığı
  • Azaltılmış kullanıcı stresi ve gerilimi

Uygulama alanı

  • Plastik kablo bağları için kablo bağı tabancası
  • Ekonomik ve çabuk bağlama, sabitleme ve plastik kablo montajı sağlar
  • Her kablo bağı için gerilimin ayarlanabilmesi özelliği sayesinde daha uzun servis ömrü
  • Artık kablo bağı,kablo bağı ucunda pense ile tutulur

Ürün özellikleri

  • Ayarlanabilir kavrama çapı aletin kullanıcının eline uygun şekilde adapte edilebilmesine olanak sağlar
  • Geri tepme önleme mekanizması sallanmayı önler
  • Yedek bıçak basit ve pratik bir şekilde saklanır (1 yedek bıçak teslimatın kapsamına dahildir)
  • Hafif
  • Aletin burnu paslanmaz çeliktendir ve bu özellik daha uzun bir kullanım ömrünü garanti eder

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000453
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için işleme aleti

Dikkat

  • Gerilme manuel olarak ayarlanabilir

Not

  • Uzunluk x Genişlik x Yükseklik:
    178x127x38 mm
  • ERG 50: 65-83 N, Ayar 1 için,
    175-220 N, Ayar 8 için
    ERG 120: 175-250 N, Ayar 1 için,
    450-580 N, Ayar 8 için

Renk seçeneği

  • ERG 50: Siyah kafa
  • ERG 120: Turuncu kafa

Malzeme

  • Darbeye dayanıklı polimer
  • Yumuşak kauçuk tutamak

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.