Steel Gun HT-338 kablo bağı pensesi
STEEL GUN HT-338 cable tie pliers for easy and cost-effective assembly of stainless steel cable ties to a width for 7,9 mm, avoids sharp edges and therefore minimizes the risk of serious injuries
Ürün kodu | Ürün açıklaması | Kablo bağları için | Max. cable tie width (mm) | D x V (mm) | Ağırlık (kg) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83250022
| FLEXIMARK® HT-338 | Paslanmaz çelik | - | - | 0,56 | 1 |
Faydalar
- Paslanmaz çelik bağlar (en fazla 0,3 mm kalınlığında) için kullanışlı işleme aleti
- Gerekli burulmaya ulaşıldıında kablo bağı ucundan otomatik olarak kesilir
- Keskin kenarlardan kaçınılmıştır
- Sıyırma kuvveti artışlar halinde ayarlanabilir
Uygulama alanı
- Paslanmaz çelik kablo bağları için
Not
- 2.000 çekmeye kadar garantilidir
- En iyi kesimi elde etmek için, ayar vidasını kullanın - doğru sıkma kuvveti kullanılan kablo tipine bağlıdır
- Yedek parçaları mevcuttur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000453
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı için işleme aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.