SILVYN® conta AFG-PA / AFW-PA
SILVYN® AFG-PA / AFW-PA conta, geniş çaplı bağlantı flanşlarıyla kullanılan bir sızdırmazlık halkasıdır
Faydalar
- SILVYN® AFG-PA ve SILVYN® AFW-PA korumasının IP derecesini arttırır
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte
- SILVYN® MAXI PA
- Makine Mühendisliği
- Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Vidalı hortum bağlantı contası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000781
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hortum vidalı bağlantıları için conta
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7001)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA6
Halojensiz
Koruma sınıfı
- IP 54
IP 66, AFG-PA/AFW-PA conta ile
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +115 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.