SILVYN® AFG-PA
SILVYN® AFG-PA, SILVYN® MAXI PA için özel tasarlanmış tek parça bir bağlantı flanşıdır
Faydalar
- Yırtılmaya dayanıklı bağlantı
- Güvenli boru yerleşimi
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte
- SILVYN® MAXI PA
- Makine Mühendisliği
- Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması
Ürün yapısı
- Özel olarak SILVYN® MAXI PA ile birlikte kullanım için tasarlanmış olan klape mekanizmalı tek parçalı konnektör. Özel tasarım sayesinde boru önceden kilitlenebilir ve bağlantı için hazır olacak şekilde monte edilebilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7001)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- PA6
Halojensiz
Koruma sınıfı
- IP 54
IP 66, AFG-PA/AFW-PA conta ile
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +115 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.