SILVYN® BW-K-M
Faydalar
- Alandan tasarruf
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
- Kontrol kabini üretimi
- SILVYN® koruyucu kablo kanallarının bir makine veya cihaza takılamayacağı alanlarda kullanılır
Ürün yapısı
- Plastik sabitleme braketi
- 2 x sabitlemek için montaj deliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Hortum için sabitleme elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001458
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Hortum vidalı bağlantıları için montaj köşebendi
Renk seçeneği
- Gri (RAL 7001)
Malzeme
- PP
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.